Prirubni adapter za procesne senzore
E30063
FLANGE ADAPTER G1/4
Prirubni adapter za procesne senzore
E30063
FLANGE ADAPTER G1/4
- Brzo i jednostavno postavljanje
- Otpornost na iznimno visoki tlak
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Dobro brtvljenje zbog O-prstena
Primjena
Dizajn | za senzore tlaka PP7 / PK |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 600 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 243,2 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4305 / 303); O-prsten: NBR |
Spajanje senzora | G 1/4 vanjski navoj |
Procesni priključak | prirubnica |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|