- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Priključni kabeli s utičnicom
- E2M252
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E2M252
WIRABLE SOCKET M16 8P
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E2M252
WIRABLE SOCKET M16 8P
- Konfektionierbare Buchse zum Anschluss der Multiviewbox E2M250
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
- 8-polni spoj
- Sigurno spajanje kabela s vijčanim terminalima
Primjena
Dizajn | Za spajanje sustava MultiViewBox E2M250 |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -45...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 36,9 |
---|---|
Materijali | kućište: Tlačno lijevani cink; Brtva: PBT |
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Utične stezaljke: |
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M16, ravno; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink |