You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
  4. Priključni kabeli s utičnicom
  5. E2M251

Priključni kabel za kutiju E2M250 s više prikaza

E2M251

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M

Priključni kabel za kutiju E2M250 s više prikaza

E2M251

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M

  • Priključni kabel za kutiju E2M250 s više prikaza
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Široko područje radne temperature
  • 8-polni spoj
Primjena
Posebno svojstvo bez halogena; Primjeren za povlačni lanac
Dizajn Za spajanje sustava MultiViewBox E2M250
Električni podaci
Radni napon [V] < 60 DC
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -45...85
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Težina [g] 322,8
Materijali kućište: Tlačno lijevani cink; Brtva: PBT
Zaporna matica materijala Tlačno lijevani cink
Primjeren za povlačni lanac da
Primjeren za povlačni lanac
radijus krivine za fiksirane instalacije ≥ 100 mm
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 3,85 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 6 mm; 7 x 0,34 mm²
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M16, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink