- Proizvodi
- E2M235
Video Switcher
E2M235
VIDEO SWITCHER/3 PORT
Video Switcher
E2M235
VIDEO SWITCHER/3 PORT
Električni podaci
Radni napon [V] | 12 DC; (±1,5V) |
---|---|
Zaštita od prenapona | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...125 |
Skladišna vlažnost [%] | < 75; (relativna vlažnost) |
Rok valjanosti [MON] | 24 |
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 149 |
---|---|
Materijali | kućište: ABS crno |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
MON | Poveznik: M16; kodiranje: A |
---|
Električni priključak - utičnica
C1...3 | Poveznik: M16; kodiranje: A |
---|