Adapter za vlaknenu optiku
E21327
ADAPTER FOR FIBER OPTICS
Adapter za vlaknenu optiku
E21327
ADAPTER FOR FIBER OPTICS
- Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
- Za prilagodbu vlaknene optike na svjetlovodne pojačivače
Primjena
Dizajn | za optičke vodiče M11 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 30,9 |
---|---|
Ukupna duljina [mm] | 450; (promjenjivo) |
Min. radijus savijanja [mm] | 30 |
Raspored vlakana | |
Promjer jezgre [mm] | 1,0 |
Vanjski promjer [mm] | 2,2 |
Materijali | Adapter: ABS; PPE; POM |
Materijal vlakna | PMMA |
Materijal omota vlakna | PE |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|