Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E21322
FT-11-EPA-M4/F0,5x1/2m
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E21322
FT-11-EPA-M4/F0,5x1/2m
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Rad u vidu senzora difuzne refleksije
- Za rezanje po mjeri
- Očekivani radni vijek od više od 1 milijuna ciklusa savijanja
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|---|
Primjena | Dizajn otporan na savijanje za primjenu u robotici; Za uporabu u industrijskim uvjetima |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OBF; OO50; OCF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 10 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 30 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 180 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...70 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 30,6 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | ravno |
Navoj osjetilne glave | M4 |
Duljina glave senzora [mm] | 23 |
Ukupna duljina [mm] | 2000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 5 |
Raspored vlakana | |
Promjer jezgre [mm] | 4 x 0,25 |
Materijal vlakna | PMMA |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Materijal omota vlakna | PE |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
||
---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|