- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbeni kompleti
- E21275
Ugradbeni komplet za fotoelektrične senzore
E21275
O6 CLAMP BRACKET 12 MM
Ugradbeni komplet za fotoelektrične senzore
E21275
O6 CLAMP BRACKET 12 MM
- Potpuni ugradbeni komplet za postavljanje na stezaljku
- Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Za postavljanje na ugradbenu šipku
- Moguć svaki položaj senzora zbog slobodnog kretanja u svim smjerovima
Primjena
Dizajn | Montaža steznog cilindra |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 105,8 |
---|---|
Vrsta montaže | okrugli profil; (Ø 12 mm) |
Dimenzije [mm] | 30,8 x 3 x 48,4 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|