Rashladne kutije i zaštitna kućišta za senzore udaljenosti
E21248
COOLING BOX O1D
Rashladne kutije i zaštitna kućišta za senzore udaljenosti
E21248
COOLING BOX O1D
- Uporaba u temperaturama okoline do 180 °C
- Čvrsto metalno kućište s integriranim rashladnim krugom
- Moguće rashlađivanje pomoću vode ili zraka
- Pouzdana zaštita od iznimno teških okolišnih uvjeta
- Za optičke senzore udaljenosti vrste O1D
Primjena
Dizajn | zaštitno kućište s aktivnim rashladnim sustavom za vrste O1D |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...180 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1270,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 112 x 70 x 108 |
Materijali | kućište: Aluminij bezbojno eloksirano; poklopac: Aluminij crno eloksirano; čeoni okvir: Aluminij crno eloksirano; zaštitni pokrov leće: plutajuće staklo; Kabelska prirubnica: Mjed niklovano; mlaznica: Mjed niklovano; Brtva: FKM |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
dijagrami i grafikoni
|