- Proizvodi
- E21069
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E21069
FT-00-M-W-M6/3M
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E21069
FT-00-M-W-M6/3M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF; OUF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 26 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 26 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...150 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | ravno |
---|---|
Navoj osjetilne glave | M6 |
Ukupna duljina [mm] | 3000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 20 |
Raspored vlakana | |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Materijal omota vlakna | metalsilikon |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|