1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. E20771

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

E20771

Svjetlovodni senzor blokade

FE-11-EPA
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
Temperatura okoline [°C] -30...70
Mehanički podaci
Težina [g] 45,8
Verzija osjetilne glave ravno
Ukupna duljina [mm] 2000; (jednostrano prikačeno vlakno 2 x 1000 mm)
Min. radijus savijanja [mm] 30
Promjer vlakna [mm] 1
Materijal vlakna PMMA
Materijal omota vlakna PE
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E20771-01 — 12.01.2009 —