You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Optoelektronski senzori
  4. Akrilna vlaknena optika
  5. E20645

Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

E20645

FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M

Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

E20645

FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M

  • Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
  • Rad u vidu senzora difuzne refleksije
  • Za uporabu u kratkim rasponima
  • Za rezanje po mjeri
  • Iznimno mali radijus savijanja
Primjena
Načelo funkcije Senzor difuzne refleksije
Primjena Mali radijusi savijanja
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača OB50; OBF; OCF; OO50
OB50
Raspon vlaknene optike [mm] 60
OBF
Raspon vlaknene optike [mm] 70
OCF (High Power)
Raspon vlaknene optike [mm] 620
OO50
Raspon vlaknene optike [mm] 300
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...70
Mehanički podaci
Težina [g] 45,5
Verzija osjetilne glave ravno
Navoj osjetilne glave M4
Ukupna duljina [mm] 2000
Min. radijus savijanja [mm] 9
Raspored vlakana
Promjer jezgre [mm] 2 x 16 x 0,25
Materijal vlakna PMMA
Materijal glave vlakna Aluminij
Materijal omota vlakna PE
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
šesterokutne matice: 2 x M4
nazubljeni zaporni podložnici: 2
Dodatna oprema (opcionalno)
Rezni alat za optičke vodiče:, E20600
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.