1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori položaja
  4. Fiber-optički senzori
  5. Akrilna vlaknena optika
  6. E20609

E20609

Svjetlovodni senzor blokade

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
  • Rad u vidu senzora blokade jednosmjernog svjetla
  • Za uporabu u kratkim rasponima
  • Za rezanje po mjeri
  • Iznimno mali radijus savijanja
Preuzmite
Technische Details
Primjena
Načelo funkcije Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača OB50; OBF; OO50
OB50
Raspon vlaknene optike [mm] 60
OBF
Raspon vlaknene optike [mm] 130
OO50
Raspon vlaknene optike [mm] 160
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...70
Mehanički podaci
Težina [g] 34
Verzija osjetilne glave ravno
Navoj osjetilne glave M3
Ukupna duljina [mm] 2000
Min. radijus savijanja [mm] 10
Raspored vlakana
Promjer jezgre [mm] 0,5
Materijal vlakna PMMA
Materijal glave vlakna Aluminij
Materijal omota vlakna PE
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
šesterokutne matice: 4 x M3
nazubljeni zaporni podložnici: 4
Adapter: OBF
Adapter: OOF
Dodatna oprema (opcionalno)
Rezni alat za optičke vodiče, E20600
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E20609-00 — 07.06.2010 —