1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. E20457

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

E20457

Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M
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
Domet nadzora
Cilindrični kut otvaranja [°] 68
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...290
Mehanički podaci
Ukupna duljina [mm] 5000
Min. radijus savijanja [mm] 30
Raspored vlakana
Materijal vlakna Staklo
Materijal glave vlakna Aluminij
Materijal omota vlakna Aluminij
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E20457-00 — 24.11.2006 —