You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Reflektori, optička vlakna i optika
  4. Reflektori
  5. E20454

Reflektor za retroreflektivne senzore

E20454

REFLECTOR TS-96x96

Reflektor za retroreflektivne senzore

E20454

REFLECTOR TS-96x96

  • Za pouzdan rad retro-reflektirajućih senzora
  • Jednostavno postavljanje pomoću samo dva vijka
  • Prikladno za crveno svjetlo i infracrveno svjetlo
Primjena
Dizajn uglato, za crvena svjetla i infracrvena svjetla retro-refleksivnih senzora
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -10...60
Mehanički podaci
Težina [g] 66,6
Dimenzije [mm] 100 x 100 x 9,5
Površina reflektora [mm] 96 x 96
Materijali plastika
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.