Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20421
FIBRE OPTIC INFRA SENSOR
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20421
FIBRE OPTIC INFRA SENSOR
- Kutni oblik za skučene prostore
- Otporno na razne agresivne kemikalije
- Aluminijska ovojnica za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Za aplikacije u zonama sa visokom temperaturom
- Rad u vidu senzora difuzne refleksije
Primjena
Primjena | Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima |
---|
Domet nadzora
Cilindrični kut otvaranja [°] | 68 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...290 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 81 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | ravno |
Ukupna duljina [mm] | 1800 |
Min. radijus savijanja [mm] | 30; (za fiksnu instalaciju) |
Raspored vlakana | |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | Aluminij |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|