{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.
Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm
Primjena | |
---|---|
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
Domet nadzora | |
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OIF |
OIF | |
Raspon vlaknene optike [mm] | 154 |
Radni uvjeti | |
Temperatura okoline [°C] | -40...290 |
Mehanički podaci | |
Verzija osjetilne glave | ravno |
Navoj osjetilne glave | M6 |
Ukupna duljina [mm] | 4000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 30 |
Materijali | Adapter: PA |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | Aluminij |
Opaske | |
Količina pakiranja | 1 kom. |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E20308-00 — 06.03.2003 —
![]() |