You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. E20246

Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

E20246

FT-30-A-A-M8/4M

Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

E20246

FT-30-A-A-M8/4M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E20152 Usporedba proizvoda: E20246 / E20152 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Načelo funkcije Senzor difuzne refleksije
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača OIF
OIF
Raspon vlaknene optike [mm] 36
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...290
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave kutno
Navoj osjetilne glave M8
Ukupna duljina [mm] 4000
Min. radijus savijanja [mm] 30
Materijali Adapter: PA
Materijal vlakna Staklo
Materijal glave vlakna Aluminij
Materijal omota vlakna Aluminij
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.