1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. E20217

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Alternativni artikl: E20328 – Usporedba proizvoda: E20217 / E20328
Obratite pažnju na moguće neispravne podatke za odabir alternativnog artikla i dodatne opreme.

E20217

Svjetlovodni senzor blokade

FE-30-P-A-M6/2M
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
Primjena
Načelo funkcije Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača OIF
OIF
Raspon vlaknene optike [mm] 270
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...80
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave ravno
Navoj osjetilne glave M6
Duljina glave senzora [mm] 35
Ukupna duljina [mm] 2000
Min. radijus savijanja [mm] 30
Raspored vlakana
Materijali Adapter: PA
Materijal vlakna Staklo
Materijal glave vlakna Aluminij
Materijal omota vlakna PVC
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E20217-00 — 06.03.2003 —