- Proizvodi
- E20186
Svjetlovodni senzor blokade
E20186
FE-00-A-A-M4/1M
Svjetlovodni senzor blokade
E20186
FE-00-A-A-M4/1M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF; OUF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 120 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 120 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...290 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 74 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | ravno |
Navoj osjetilne glave | M4 |
Duljina glave senzora [mm] | 15 |
Ukupna duljina [mm] | 1000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 20; (za fiksnu instalaciju) |
Raspored vlakana | |
Materijali | Adapter: ABS |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | Aluminij |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|