You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. E20117

Svjetlovodni senzor blokade

E20117

FE-00-P-V-M4

Svjetlovodni senzor blokade

E20117

FE-00-P-V-M4

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E20059 Usporedba proizvoda: E20117 / E20059 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Načelo funkcije Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača OKF; OUF
OKF
Raspon vlaknene optike [mm] 120
OUF
Raspon vlaknene optike [mm] 120
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...80
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave ravno
Navoj osjetilne glave M4
Duljina glave senzora [mm] 15
Ukupna duljina [mm] 600
Min. radijus savijanja [mm] 20
Materijali Adapter: PPE
Materijal vlakna Staklo
Materijal glave vlakna nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna PVC
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.