Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20072
FT-00-A-A-R4/1,5
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20072
FT-00-A-A-R4/1,5
- Za aplikacije u zonama sa visokom temperaturom
- Aluminijska ovojnica za uporabu do 290 °C
- Postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Kutni oblik za skučene prostore
- Mali radijusi savijanja
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|---|
Primjena | Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF; OUF; OOF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 36 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 180 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 36 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...290 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 72 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | kutno |
Promjer osjetilne glave [mm] | 4 |
Duljina glave senzora [mm] | 10 |
Ukupna duljina [mm] | 1500 |
Min. radijus savijanja [mm] | 20; (za fiksnu instalaciju) |
Raspored vlakana | |
Materijali | Adapter: ABS |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | Aluminij |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|