You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Optoelektronski senzori
  4. Staklena vlaknena optika
  5. E20058

Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

E20058

FT-00-A-A-R4

Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

E20058

FT-00-A-A-R4

  • Za aplikacije u zonama sa visokom temperaturom
  • Aluminijska ovojnica za uporabu do 290 °C
  • Veliki raspon
  • Kutni oblik za skučene prostore
  • Mali radijusi savijanja
Primjena
Načelo funkcije Senzor difuzne refleksije
Primjena Za uporabu u industrijskim uvjetima; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)
Raspon vlaknene optike [mm] 290
OKF
Raspon vlaknene optike [mm] 40
OOF
Raspon vlaknene optike [mm] 200
OUF
Raspon vlaknene optike [mm] 40
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...290
Mehanički podaci
Težina [g] 51,5
Verzija osjetilne glave kutno
Promjer osjetilne glave [mm] 4
Duljina glave senzora [mm] 10
Ukupna duljina [mm] 600
Min. radijus savijanja [mm] 20; (za fiksnu instalaciju)
Raspored vlakana
Materijali Adapter: ABS
Materijal vlakna Staklo
Materijal glave vlakna Aluminij
Materijal omota vlakna Aluminij
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Stezaljka za pričvršćivanje:, E10221
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.