- Proizvodi
- E18267
Prekidni otpornik sabirnice CAN
E18267
M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR
Prekidni otpornik sabirnice CAN
E18267
M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR
- Pouzdana spojna tehnologija za dionike sabirnice CAN
- S integriranim završnim otpornikom
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 22,68 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 14,5 x 14,5 x 52,8 |
Materijali | PVC |
Materijal ulivenog tijela | PVC |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno |
---|