You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. E18158

Spojni kabel s utičnicom

E18158

ADOAH040VAS0030E04

Spojni kabel s utičnicom

E18158

ADOAH040VAS0030E04

  • Kutni oblik za skučene prostore
  • Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
  • Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Široko područje radne temperature
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Električni podaci
Radni napon [V] < 300 AC/DC
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...105
Zaštita IP 68
Mehanički podaci
Težina [g] 1088,621
Dimenzije [mm] 31 x 14,5 x 31
Materijali PVC
Materijal ulivenog tijela PVC
Zaporna matica materijala nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 30 m, PVC, Sivo; 4 x 0,34 mm² / AWG 22
Električni priključak - utičnica
Priključak Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Kontakti: pozlaćeno