1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. E18072

E18072

Utikač adaptera

RSTGB050PLS00.3-05

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Oprema distributera i kućišta jednostavna za uporabu s priključcima za poveznike
  • Jednostavna i brza ugradnja u stijenku spremnika
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Široko područje radne temperature
Preuzmite
Technische Details
Električni podaci
Radni napon [V] < 600 AC/DC
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...100
Zaštita IP 68
Mehanički podaci
Težina [g] 27,216
Navoj za postavljanje M16 x 1,5
Materijali plastika
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x 7/8", ravno; Oblikovana karoserija: plastika; Kontakti: pozlaćeno
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E18072-00 — 17.07.2006 —