- Proizvodi
- E17331
Sklopna kvrga za pokretače ventila
E17331
PUCK IND/RD/102/8
Sklopna kvrga za pokretače ventila
E17331
PUCK IND/RD/102/8
- Za nadzor položaja ventila
- Za pouzdanu povratnu informaciju o položaju pokretača ventila
- Jednostavno postavljanje izravno na osovinu pogona
- Beskontaktni sustav s funkcijom samočišćenja
- Mogućnost odabira položaja prigušnih vijaka
Otkazani artikal
Primjena
Dizajn | za mehanička sučelja kod pneumatskog pogona ili ručne regulacije VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 99,6 |
---|---|
Promjer sklopne kvrge [mm] | 102 |
Razmak između rupa [mm] | 130 |
Visina osovine pogona ventila [mm] | 30 |
Broj mogućih položaja zastavice za prekapčanje | 8 |
Materijali | sklopna kvrga: PA 6 Crveno; Vijci: nehrđajući čelik (1,4302) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|