Sklopna kvrga za pokretače ventila
E17119
Puck d=102mm
Sklopna kvrga za pokretače ventila
E17119
Puck d=102mm
- Za nadzor položaja ventila
- Za pouzdanu povratnu informaciju o položaju pokretača ventila
- Jednostavno postavljanje izravno na osovinu pogona
- Beskontaktni sustav s funkcijom samočišćenja
- Mogućnost odabira položaja prigušnih vijaka
Primjena
Dizajn | za mehanička sučelja kod pneumatskog pogona ili ručne regulacije VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 192,5 |
---|---|
Promjer sklopne kvrge [mm] | 102 |
Razmak između rupa [mm] | 130 |
Visina osovine pogona ventila [mm] | 30 |
Materijali | sklopna kvrga: PVC crno; Vijci: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|