- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Kabel za programiranje za i komunikaciju
- Kabel za programiranje za i komunikaciju
- E12689
spojni kabel USB
E12689
USB/M12 CABLE
spojni kabel USB
E12689
USB/M12 CABLE
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti; Zaštićni kabel |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 5 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Sučelja
Inačica | 2.0 A |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 50,8 |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač USB
Poveznik: 1 x USB, ravno |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 1 m, PUR, Ø 4,5 mm, zaštićen |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: B; Kontakti: pozlaćeno |