- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Premosni kabeli
- Kabelski premosnici za opskrbu energijom za terenske module
- E12665
Spojni kabel
E12665
VDOAX050MSS0,25H05STAH005MSS
Spojni kabel
E12665
VDOAX050MSS0,25H05STAH005MSS
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Dizajn | kabel za napajanje, L-kodirano |
Električni podaci
Radni napon [V] | 64 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 16 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 103,1 |
---|---|
Materijali | PP |
Materijal ulivenog tijela | TPE |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,25 m, PUR, crno, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: L; Oblikovana karoserija: TPE; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno |