priključni kabel za signalne lampe s 8-polnim priključcima
E12572
VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS
priključni kabel za signalne lampe s 8-polnim priključcima
E12572
VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena |
---|---|
Primjena | kabel za povezivanje rasvjetnog stupa DV13xx i Dv15xx na glavnu poveznicu IO-Link |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 51 |
---|---|
Materijali | PUR |
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm |