Spojni kabel
E12556
VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS
Spojni kabel
E12556
VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS
- Za uporabu u mobilnim strojevima i vozilima
- Široko područje radne temperature
- Konektor DEUTSCH za brzo i jednostavno spajanje na ugrađeni sustav
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Kabel od PUR-a s odgovarajućom prikladnošću vučnog lanca
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 12...24 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -30...70 |
Zaštita | IP 67; (priključen protupriključak) |
Mehanički podaci
Težina [g] | 119 |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | PA |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, ljubičasto, Ø 6,4 mm; upleten; 2 x 0,50 mm² (28 x 0.15 mm ) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 2 x Konektor DEUTSCH, ravno; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: niklovano |
---|