- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Spojni kabeli s utikačem za Ethernet
- E12512
Spojni kabel s utikačem
E12512
ASTGN040ZDS0010L04
Spojni kabel s utikačem
E12512
ASTGN040ZDS0010L04
- Pouzdani prijenos signala za uređaje sa sučeljem Ethernet
- Za brzo i jednostavno postavljanje i namještanje parametara
- Široko područje radne temperature
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Dobra elektromagnetska kompatibilnost zbog zaštićenog kabela
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Dizajn | kabel za Ethernet, D-kodirano |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 686 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 10 m, PVC, Zeleno, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm² |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen |
---|