- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Priključni kabeli s utičnicom
- E12506
Spojni kabel s utičnicom
E12506
ADOAH120ZDS0015H12
Spojni kabel s utičnicom
E12506
ADOAH120ZDS0015H12
- Pouzdano spajanje upravljačkih uređaja i dijaloških jedinica
- Široko područje radne temperature
- Prikladno za uporabu u mobilnim strojevima
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Kutni oblik za skučene prostore
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 1,5 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 922,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materijali | PUR | ||||||||
Materijal ulivenog tijela | PUR | ||||||||
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink, niklovano | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 15 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm² |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm |
---|