- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Priključni kabeli s utičnicom
- E12504
Spojni kabel s utičnicom
E12504
ADOGH120ZDS0015H12
Spojni kabel s utičnicom
E12504
ADOGH120ZDS0015H12
- 12-polni spoj
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Široko područje radne temperature
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 1,5 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 908,7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materijali | PUR | ||||||
Materijal ulivenog tijela | PUR | ||||||
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink | ||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 15 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm² |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm |
---|