Spojivi utikač
E12500
SSTGH040ZDSFKG
Spojivi utikač
E12500
SSTGH040ZDSFKG
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
- Sigurno spajanje kabela s vijčanim terminalima
- Čvrsta metalna verzija
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Dizajn | kabel za napajanje, T-kodirano |
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 12; (pri uporabi konektora od 1,5 mm2) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 25,7 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 20 x 20 x 65,5 |
Materijal ulivenog tijela | PA |
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink |
Materijal za brtvljenje | NBR |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Vijčane stezaljke: 0,75...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 8...10 mm |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink; Brtva: NBR; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,4 Nm |
---|