- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Spojni kabeli s utičnicom za opskrbu energijom za module na terenu
- E12494
Spojni kabel s utičnicom
E12494
ADOGD040ZDS00,5H04
Spojni kabel s utičnicom
E12494
ADOGD040ZDS00,5H04
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
- Prijenos visoke jačine zbog velike brzine struje
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Dizajn | kabel za napajanje, T-kodirano |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 12 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 84,8 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 15,4 x 15,4 x 52,8 |
Materijali | PP |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,5 m, PUR, crno, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm² |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno |
---|