You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Premosni kabeli
  4. Premosni kabeli
  5. E12460

Spojni kabel

E12460

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS

Spojni kabel

E12460

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS

  • Pouzdana spojna tehnologija za dionike sabirnice CAN
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Široko područje radne temperature
  • Dobra elektromagnetska kompatibilnost zbog zaštićenog kabela
  • Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
  • ce
  • ukca
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti; Zaštićni kabel
Električni podaci
Radni napon [V] < 30 AC / < 36 DC
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...90
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Težina [g] 111,4
Materijal ulivenog tijela Mjed, niklovano / TPU
Zaporna matica materijala Mjed, niklovano
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M23, ravno; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen
Električni priključak
Priključak Kabel: 0,3 m, PUR, crno, Ø 6 mm, zaštićen; 8 x 0,25 mm²
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen