- Proizvodi
- E12459
Spojni kabel
E12459
ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS
Spojni kabel
E12459
ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS
- Pouzdana spojna tehnologija za dionike sabirnice CAN
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
- Dobra elektromagnetska kompatibilnost zbog zaštićenog kabela
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti; Zaštićni kabel |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 110,1 |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | Mjed, niklovano / TPU |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M23, ravno; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,3 m, PUR, crno, Ø 4,8 mm, zaštićen; 5 x 0,25 mm² |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen |