- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Premosni kabeli
- Kabelski premosnici za opskrbu energijom za terenske module
- E12428
Spojni kabel
E12428
VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS
Spojni kabel
E12428
VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS
- Prijenos visoke jačine zbog velike brzine struje
- Pozlaćeni kontakti za pouzdan prijenos signala
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
- Zaštita od pogrešnog priključivanja pomoću posebnog kodiranja
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Dizajn | kabel za napajanje, T-kodirano |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 12 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1077,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimenzije [mm] | 15,4 x 15,4 x 54,8 | ||||||||
Materijali | PUR | ||||||||
Materijal ulivenog tijela | PUR | ||||||||
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink, niklovano | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 10 m, PUR, crno; 4 x 1,5 mm² |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovana karoserija: PUR |