Spojni kabel za Ethernet
E12424
VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS
Spojni kabel za Ethernet
E12424
VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS
- Za spajanje na sučelje za namještanje postavki senzora
- Pozlaćeni kontakti za pouzdan prijenos signala
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Dobra elektromagnetska kompatibilnost zbog zaštićenog kabela
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti; Zaštićni kabel |
---|---|
Dizajn | kabel za Ethernet, D-kodirano |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1342 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 20 m, PVC, Zeleno, zaštićen; 4 x 0,34 mm² |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen |