1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Dodatna oprema
  4. Razni dodaci
  5. Podložnici i nazubljeni podložnici
  6. E12413

E12413

Lepezasta podloška

LOCK WASHER M18 COATED (2 pcs)

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Pouzdano pričvršćivanje senzora s navojnom navlakom
  • Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima

Preuzmite
Technische Details
Primjena
Posebno svojstvo uređaj protiv prskanja
Mehanički podaci
Težina [g] 6
Unutarnji promjer [mm] 19
Vanjski promjer [mm] 27
Materijali Čelik uređaj protiv prskanja
Opaske
Količina pakiranja 2 kom.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E12413-00 — 17.03.2015 —