- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Stezaljke za pričvršćivanje
- E11995
Ugradbena stezaljka za senzore položaja
E11995
MOUNTING CLAMP M18
Ugradbena stezaljka za senzore položaja
E11995
MOUNTING CLAMP M18
- Krajnji zapor za utvrđeni položaj ugradnje
- Sigurno pričvršćivanje senzora s ugradbom na klik
- Za postavljanje cilindričnih senzora
- Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
- Pouzdano postavljanje na površinu pomoću dva vijka
Primjena
Dizajn | s čvrstim krajem |
---|---|
Montaža | Za senzore s nagibom od 45° |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 12,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 24 x 30 x 29 |
Unutarnji promjer [mm] | 18 |
Materijali | Računalo |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|