- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbena dodatna oprema za senzore cilindara
- E11961
Ugradbena stezaljka cilindra čistih linija za senzore cilindra
E11961
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D12
Ugradbena stezaljka cilindra čistih linija za senzore cilindra
E11961
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D12
- Za prilagodbu senzora cilindra prema cilindrima čistih linija
- Mala visina zbog savršeno prilagođenog mehaničkog rješenja
- Zaštićeni položaj senzora u adapteru
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
Primjena
Dizajn | za tipove MKT |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...50 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 7,7 |
---|---|
Materijali | ugradbena stezaljka: POM; instalacija: Aluminij; vijak: Plemeniti čelik |
Promjer klipnjače [mm] | 12 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
dijagrami i grafikoni
Montaža
|
|
---|