COMBICON konektori
E11929
COMBICON screw terminal set
COMBICON konektori
E11929
COMBICON screw terminal set
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E11930 Usporedba proizvoda: E11929 / E11930 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Snaga napona [V] | 250 |
---|---|
Maks. struja opterećenja [A] | 12; (2,5 mm²) |
Mehanički podaci
Materijali | PA; dijelovi za nošenje struje: bakrena slitina pokositreno |
---|---|
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 0,5...0,6 |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 5 kom. |