- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbena dodatna oprema za senzore cilindara
- E11912
Ugradbeni adapter za cilindre s kotvenim vijcima / integriranim profilom
E11912
ADAPT TIE ROD CYL D5-7
Ugradbeni adapter za cilindre s kotvenim vijcima / integriranim profilom
E11912
ADAPT TIE ROD CYL D5-7
- Za prilagodbu senzora cilindra prema cilindrima s kotvenim vijcima
- Čvrsti metalni dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Mala visina zbog savršeno prilagođenog mehaničkog rješenja
- Zaštićeni položaj senzora u adapteru
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
Primjena
Dizajn | za tipove MKT |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 11,5 |
---|---|
Materijali | Adapter: Aluminij; vijak: Plemeniti čelik |
Stezno područje [mm] | 5...7 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|