Spojni kabel za Ethernet
E11898
VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S
Spojni kabel za Ethernet
E11898
VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S
- Za spajanje na sučelje za namještanje postavki senzora
- Za pouzdan prijenos signala
Primjena
Dizajn | kabel za Ethernet, D-kodirano |
---|---|
Primjena | Cross-over patch kabl; Patch kabel |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67; IP 42; (Utikač M12 / Utikač RJ45) |
Mehanički podaci
Težina [g] | 163,5 |
---|---|
Materijali | PUR / PC |
Materijal ulivenog tijela | PUR / Računalo |
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač M12
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC, Zeleno, Ø 6,2 mm; 4 x 0,38 mm² |
---|
Električni priključak - utikač RJ45
Poveznik: 1 x RJ45, ravno; Oblikovana karoserija: Računalo |