You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
  4. Ugradbena dodatna oprema za senzore cilindara
  5. E11821

Stezni remen za okrugli cilindar

E11821

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

Stezni remen za okrugli cilindar

E11821

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

  • Za prilagodbu senzora cilindra prema cilindrima čistih linija
  • Mala visina zbog savršeno prilagođenog mehaničkog rješenja
  • Zaštićeni položaj senzora u adapteru
  • Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
Primjena
Dizajn za tipove MKT
Mehanički podaci
Težina [g] 8,2
Dimenzije [mm] Ø 63
Materijali Adapter: PA; pričvrsni remen: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Promjer klipnjače [mm] 63
Raspon stezanja [mm] 58...69
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Adapter: 1x, za tipove, MKT
Stezni remen za okrugli cilindar: 1x
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.