1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. E11763

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

E11763

Kabel spoja Y

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS
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
Posebno svojstvo bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona da
Električni podaci
Radni napon [V] < 250 AC / < 300 DC
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...90
Zaštita IP 68
Mehanički podaci
Težina [g] 0,173
Materijali kućište konektora: TPU crno; kućište utičnice: TPU Narančasto; Brtva: plastika
Zaporna matica materijala Mjed, niklovano / Mjed, niklovano
Broj ulaza razdjelne kutije 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 2 x M12; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 2 x M12; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E11763-01 — 05.04.2012 —