- Proizvodi
- E11760
Kabel spoja Y
E11760
YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS
Kabel spoja Y
E11760
YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: EVC434 Usporedba proizvoda: E11760 / EVC434 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,111 |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Broj ulaza razdjelne kutije | 2 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 2 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno transparentno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno |