You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. E11735

Razdjelna kutija

E11735

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Razdjelna kutija

E11735

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: EBC002 Usporedba proizvoda: E11735 / EBC002 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Posebno svojstvo bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona da
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Zaštitna klasa II
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] 4
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 12
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -15...80
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] 28 x 60 x 118
Materijali TPU
Materijal ulivenog tijela TPU
Broj ulaza razdjelne kutije 4
Vrsta konektora M12
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 4 x LED, Žuto
Pogon 1 x LED, Zeleno
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - Priključak
Priključak Poveznik: 1 x M23; Oblikovana karoserija: TPU; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm
Električni priključak - utor
Poveznik: 4 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm